ID (@25°C) (最大)47 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)41.3 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)33 mΩ
-
VDS (最大)750 V
-
パッケージTO247 4-pin (asymmetric leads)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIMZA75R033M2HXKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 100%アバランシェ耐性試験済み
- クラス最高のRDS(on) x Q fr
- 優れたRDS(on) x QossとRDS(on) x QG
- 独自の低Crss/Cissと高VGS(th
- IFX独自のダイ アタッチ技術
- ドライバソースピン利用可能
利点
- 高い堅牢性と信頼性
- ハードスイッチングにおける優れた効率
- 高スイッチング周波数化
- 寄生ターンオンに対する堅牢性
- クラス最高の放熱性
- スイッチング損失の低減
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.