ID (@25°C) (最大)45 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)52 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)40 mΩ
-
RthJC (最大)0.82 K/W
-
VDS (最大)750 V
-
パッケージQ-DPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIMDQ75R040M2HXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Q-DPAK | |
| 梱包サイズ | 750 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 100%アバランシェ耐量出荷テスト対応
- 最高レベルのRDS(on)×Qfr
- 優れたRDS(on)×Qoss& RDS(on)×QG
- 独自の低Crss/Ciss& 高VGS(th)
- .XT技術によるチップパッケージの相互接続
- ドライバ ソース ピン端子あり
利点
- 高い堅牢性と信頼性
- ハードスイッチングにおける優れた効率
- 高スイッチング周波数化
- 寄生ターンオンに対する堅牢性
- 最高レベルの放熱性
- スイッチング損失を低減
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.