AIMCQ120R120M1T
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

AIMCQ120R120M1T

CoolSiC™ Automotive MOSFET 1200V G1p in Q-DPAK top-side cooled package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIMCQ120R120M1T
AIMCQ120R120M1T
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • ID (@25°C) (最大)
    24 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    117 mΩ
  • VDS (最大)
    1200 V
  • パッケージ
    PG-HDSOP-22
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    CoolSiC™ G1
  • 極性
    N
  • 発売年
    2024
  • 認定
    Automotive

OPN
AIMCQ120R120M1TXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 07/2024
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 07/2024
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The CoolSiC™ Automotive MOSFET 1200 V in Q-DPAK package is tailored to address OBC/DC-DC applications for 800V Automotive architecture. Leveraging Top-Side-Cooling (TSC) technology, it can provide customers with an outstanding thermal performance, easier assembly and reduced system cost. Compared to back-side cooling, TSC provides an optimized PCB assembly, thus eliminating parasitic effects and providing much lower stray inductances. 

特長

  • 0V turn-off
  • Creepage  4.8mm
  • Symmetrical lead layout
  • .XT technology

利点

  • Lower package parasitics
  • Lower switching losses
  • Simplified design
  • Optimized PCB assembly

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ