Currently planned availability until at least2033
-
ID (@25°C) (最大)78 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)30 mΩ
-
VDS (最大)1200 V
-
パッケージPG-HDSOP-22
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
発売年2024
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIMCQ120R030M1TXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Q-DPAK | |
| 梱包サイズ | 750 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 07/2024 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 07/2024 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 0V turn-off
- Creepage 4.8mm
- Symmetrical lead layout
- .XT technology
利点
- Lower package parasitics
- Lower switching losses
- Simplified design
- Optimized PCB assembly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.