Ciss5703 pF
-
Coss268 pF
-
Currently planned availability until at least2033
-
ID (@25°C) (最大)205 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)882 W
-
QG178 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)8.7 mΩ
-
RthJC (最大)0.17 K/W
-
VDS (最大)1200 V
-
VGSS, off0
-
VGSS, on20
-
パッケージTO-263-7
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
発売年2023
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIMBG120R010M1XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 04/2023 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 04/2023 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- RDS (on) 3 mΩ typical
- For 24 V and 48 V power nets
- Load dump robustness up to 70 V
- Compatible to cranking pulses
- Integrated diagnostic functions
- Integrated protection functions
- Over-current protection
- Over-load protection
- Over-temperature protection
- Over-power protection
- Low stand-by current 7 µA
- AEC-Q100 qualification
利点
- Reliable power distribution
- ISO 26262-ready
- Accurate current sensing
- Supports long wires
- Ideal for limited board space
- Leadless power package
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.