ID (@25°C) (最大)15 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)240 mΩ
-
VDS (最大)1700 V
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIMBF170R650M1XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- フライバックトポロジーに最適化
- 検出 (Kelvin) ソースピン
- 単極駆動用Vgs 0 V/20 V
- SMDパッケージ
- 拡散はんだ付けダイアタッチ
利点
- スイッチング損失の低減
- 効率改善
- 冷却負荷の軽減
- 最適化されたBOMのための0Vターンオフ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.