AIMBF170R1K0M1
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

AIMBF170R1K0M1

車載用CoolSiC™ MOSFET 1700 V、D2PAK
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIMBF170R1K0M1
AIMBF170R1K0M1
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    7.4 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    540 mΩ
  • VDS (最大)
    1700 V
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    CoolSiC™ G1
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
AIMBF170R1K0M1XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
インフィニオンは、補助電源やDCDCコンバータ向けの新しいフライバックトポロジーを可能にする、新しい車載用CoolSiC™ MOSFET 1700Vを発表しました。当社のSiCトレンチMOSFET技術は、0 V/20Vのゲート・ソース間電圧駆動に対応しており、車載用途向けフライバックコントローラーのほとんどと互換性があります。

特長

  • フライバックトポロジーに最適化
  • 検出 (Kelvin) ソースピン
  • 単極駆動用Vgs 0 V/20 V
  • SMDパッケージ
  • 拡散はんだ付けダイアタッチ

利点

  • スイッチング損失の低減
  • 効率改善
  • 冷却負荷の軽減
  • 最適化されたBOMのための0Vターンオフ

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ