Co-pack ダイオード技術EMCON3
-
Currently planned availability until at least2033
-
Eoff (Soft Switching)2.5 mJ
-
Eoff (Hard Switching)2.9 mJ
-
Eon2 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)80 A
-
IC (@ 100°) (最大)75 A
-
ICpuls (最大)225 A
-
IF (最大)80 A
-
IFpuls (最大)225 A
-
Irrm39 A
-
Ptot (最大)428 W
-
QGate470 nC
-
Qrr2400 nC
-
td(off)330 ns
-
td(on)33 ns
-
tf35 ns
-
tr36 ns
-
VCE(sat)1.5 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.65 V
-
スイッチング周波数0-30 KHz
-
パッケージTO-247-3
-
リフローはんだ付け可能No
-
技術IGBT TRENCHSTOP™
-
発売年2017
-
種類IGBT + Diode
-
電圧クラス (最大)600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIKW75N60CTXKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO-247-3 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 02/2017 | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 02/2017 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 超低VCEsat1.5V(typ.)
- Maximumジャンクション温度 175°C
- 短絡耐量 5μs
- 正の温度係数 (V 単位) Cesat
- 低 EMI
- 低ゲート電荷
- ソフト、高速回復エミッタ HE ダイオード
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.