AIKW50N60CT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

AIKW50N60CT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIKW50N60CT
AIKW50N60CT
個.


製品仕様情報

  • Co-pack ダイオード技術
    EMCON3
  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Eoff (Soft Switching)
    1.4 mJ
  • Eoff (Hard Switching)
    1.85 mJ
  • Eon
    1.2 mJ
  • IC (@ 25°) (最大)
    80 A
  • IC (@ 100°) (最大)
    50 A
  • ICpuls (最大)
    150 A
  • IF (最大)
    80 A
  • IFpuls (最大)
    150 A
  • Irrm
    27.7 A
  • Ptot (最大)
    333 W
  • QGate
    310 nC
  • Qrr
    1800 nC
  • td(off)
    299 ns
  • td(on)
    26 ns
  • tf
    29 ns
  • tr
    29 ns
  • VCE(sat)
    1.5 V
  • VCE (最大)
    600 V
  • VF
    1.65 V
  • スイッチング周波数
    0-30 KHz
  • パッケージ
    TO-247-3
  • リフローはんだ付け可能
    No
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™
  • 発売年
    2017
  • 種類
    IGBT + Diode
  • 電圧クラス (最大)
    600 V

OPN
AIKW50N60CTXKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-3
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 02/2017
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-3
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 02/2017
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
インフィニオンの600V車載アプリケーション向けのディスクリートIGBT TRENCHSTOP™およびFieldstop技術は、非常に厳密なパラメータ分布、高い堅牢性、温度安定性、および非常に高いスイッチング速度を提供します。

特長

  • 超低VCEsat1.5V(typ.)
  • Maximumジャンクション温度 175°C
  • 短絡耐量 5μs
  • 正の温度係数 (V 単位) Cesat
  • 低 EMI
  • 低ゲート電荷
  • ソフト、高速回復エミッタ HE ダイオード
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ