これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
AIKW20N60CT
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

AIKW20N60CT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIKW20N60CT
AIKW20N60CT


製品仕様情報

  • Co-pack ダイオード技術
    EMCON3
  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Eoff (Hard Switching)
    0.64 mJ
  • Eoff (Soft Switching)
    0.46 mJ
  • Eon
    0.31 mJ
  • IC (@ 25°) (最大)
    40 A
  • IC (@ 100°) (最大)
    20 A
  • ICpuls (最大)
    60 A
  • IF (最大)
    40 A
  • IFpuls (最大)
    60 A
  • Irrm
    13.3 A
  • Ptot (最大)
    166 W
  • QGate
    120 nC
  • Qrr
    310 nC
  • td(off)
    199 ns
  • td(on)
    18 ns
  • tf
    42 ns
  • tr
    14 ns
  • VCE(sat)
    1.5 V
  • VCE (最大)
    600 V
  • VF
    1.65 V
  • スイッチング周波数
    0-30 KHz
  • パッケージ
    TO-247-3
  • リフローはんだ付け可能
    No
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™
  • 発売年
    2017
  • 種類
    IGBT + Diode
  • 電圧クラス (最大)
    600 V

OPN
AIKW20N60CTXKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-3
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-3
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
インフィニオンの600V車載アプリケーション向けのディスクリートIGBT TRENCHSTOP™およびFieldstop技術は、非常に厳密なパラメータ分布、高い堅牢性、温度安定性、および非常に高いスイッチング速度を提供します。

特長

  • 超低VCEsat1.5V(typ.)
  • Maximumジャンクション温度 175°C
  • 短絡耐量 5μs
  • 正の温度係数 (V 単位) Cesat
  • 低 EMI
  • 低ゲート電荷
  • ソフト、高速回復エミッタ HE ダイオード

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ