Co-pack ダイオード技術EMCON3
-
Currently planned availability until at least2033
-
Eon15.3 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)200 A
-
IC (@ 100°) (最大)200 A
-
ICpuls (最大)600 A
-
IF (最大)200 A
-
IFpuls (最大)600 A
-
Irrm41 A
-
Ptot (最大)1071 W
-
QGate1256 nC
-
Qrr4700 nC
-
td(off)266 ns
-
td(on)89 ns
-
tf46 ns
-
tr120 ns
-
VCE(sat)1.3 V
-
VCE (最大)750 V
-
VF1.8 V
-
スイッチング周波数7kHz - 15kHz
-
パッケージTO-247-3
-
リフローはんだ付け可能No
-
技術EDT2
-
発売年2022
-
種類IGBT + Diode
-
電圧クラス (最大)750 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIKQ200N75CP2XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO-247-3 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 02/2022 | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 02/2022 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- VCE = 750 V
- 750 V コレクタ-エミッタ ブロッキング電圧
- スムーズ スイッチング特性
- Low VCE(sat)、ICnom = 200 A
- 短絡で堅牢
- 非常にタイトなパラメータ分布
- Fast ソフト rec エミッタ制御 3ダイオード
- AEC-Q101
- Increase OVマージンに従って認定されています
- 並列化デバイスの#の削減 req
- シンプルなゲートドライブ設計
利点
- Benchmark qual & switching perf 470V Vdc
- High CreepDist fills ATV V reqs 470V Vdc
- 非常に堅牢でミッション要件を満たす
- High switch freq -> less switch losses
- Paralleling->=prod for diff power class
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.