AIKQ120N75CP2
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

AIKQ120N75CP2

インフィニオンの車載用750V EDT2テクノロジーをTO247PLUSパッケージに
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIKQ120N75CP2
AIKQ120N75CP2
個.


製品仕様情報

  • Co-pack ダイオード技術
    EMCON3
  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Eon
    6.82 mJ
  • IC (@ 25° ) (最大)
    150 A
  • IC (@ 100°) (最大)
    120 A
  • ICpuls (最大)
    360 A
  • IF (最大)
    120 A
  • IFpuls (最大)
    360 A
  • Irrm
    33 A
  • Ptot (最大)
    682 W
  • QGate
    731 nC
  • Qrr
    3600 nC
  • td(off)
    244 ns
  • td(on)
    71 ns
  • tf
    50 ns
  • tr
    69 ns
  • VCE(sat)
    1.3 V
  • VCE (最大)
    750 V
  • VF
    1.7 V
  • スイッチング周波数
    7kHz - 15kHz
  • パッケージ
    TO-247-3
  • リフローはんだ付け可能
    No
  • 技術
    EDT2
  • 発売年
    2022
  • 種類
    IGBT + Diode
  • 電圧クラス (最大)
    750 V

OPN
AIKQ120N75CP2XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-3
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 02/2022
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-3
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 02/2022
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
車載用IGBTディスクリートAIKQ120N75CP2は、TO247PLUSパッケージにダイオードをコパックした高性能EDT2 IGBTです。その750V EDTテクノロジーは、最大470Vのバッテリー電圧を可能にし、高電圧車載アプリケーションのエネルギー効率と冷却を改善します。過電圧マージンの増加により、安全で高速スイッチングと容易な並列化動作が可能になります。既存の設計に最適で、公称電流120Aと電力のスケーラビリティを提供します。

特長

  • VCE = 750 V
  • 750 V コレクタ-エミッタ ブロッキング電圧
  • スムーズ スイッチング特性
  • 非常に低い VCE(sat)、1.30V(標準)
  • ショート回路堅牢
  • 非常にタイトなパラメータ分布
  • 高速ソフトrecエミッタ制御3ダイオード
  • AEC-Q101
  • アプリケーションの増加OVマージンに準拠
  • 並列化デバイスの#の削減 req
  • シンプルなゲートドライブ設計

利点

  • Benchmark qual & switching perf 470V Vdc
  • High CreepDist fills ATV V reqs 470V Vdc
  • 非常に堅牢でミッション要件を満たす
  • High switch freq -> less switch losses
  • Paralleling->=prod for diff power class
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ