Co-pack ダイオード技術EMCON3
-
Eoff (Soft Switching)2.5 mJ
-
Eoff (Hard Switching)3.7 mJ
-
Eon3.1 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)160 A
-
ICpuls (最大)400 A
-
IF (最大)160 A
-
IFpuls (最大)400 A
-
Irrm23 A
-
Ptot (最大)714 W
-
QGate610 nC
-
Qrr2800 nC
-
td(off)290 ns
-
td(on)30 ns
-
tf31 ns
-
tr38 ns
-
VCE(sat)1.5 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.65 V
-
スイッチング周波数0-30 KHz
-
パッケージTO-247-3
-
リフローはんだ付け可能No
-
技術IGBT TRENCHSTOP™
-
発売年2017
-
種類IGBT + Diode
-
電圧クラス (最大)600 V
|
OPN
|
AIKQ100N60CTXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 非常に低いV CEsat 1.5V(標準)
- 最大ジャンクション温度 175°C
- 短絡耐久時間 5μs
- 正の温度係数 (V CEsat
- 低 EMI
- 低ゲート電荷
- グリーン パッケージ
- 非常に柔らかく、 高速回復反並列エミッタ制御HEダイオード
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.