Co-pack ダイオード技術RAPID1
-
IC (@ 100°) (最大)15 A
-
IC (@ 25°) (最大)30 A
-
VCE (最大)650 V
-
VCE1.6 V
-
スイッチング周波数15-120 kHz
-
パッケージD2PAK (TO-263-3)
-
リフローはんだ付け可能Yes
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
-
発売年2020
-
種類IGBT + Diode
-
電圧クラス (最大)650 V
|
OPN
|
AIKB15N65DF5ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK (TO-263-3) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK (TO-263-3) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- TRENCHSTOP™ 5テクノロジー、低VCEsat、F5バリアント(最高効率バリアント)として最適化され、可能な限り高いスイッチング速度を実現
- 650Vブレークダウン電圧、15A公称電流
- RAPID-1高速およびソフト反並列ダイオード
- >><
- 最大接合部温度 175°C
- 最高効率
- 非常に低い導通損失
- 非常に低いスイッチング損失 非常に低いジャンクションおよびケース温度
- SMD D 2 PAKパッケージにより、低い組み立てコストと高い電力密度を実現
- 非常に堅牢
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.