AIDK08S65C5
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
I(FSM) (最大)35 A
-
IF (最大)8 A
-
IR1 µA
-
Ptot (最大)43 W
-
QC13 nC
-
RthJC2.7 K/W
-
VF1.5 V
-
認定Automotive
|
OPN
|
AIDK08S65C5ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- semiconductor material - Silicon Carbide
- Benchmark switching behavior
- No reverse recovery/ No forward recovery
- Temperature independent switching
- High surge current capability
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Enhanced system efficiency
- Cost/Size Savings from Reduced Cooling
- Enabling Higher Frequency, Power Density
- Enhance reliability at lower temperature
- Reduced EMI
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.