88Q1111-B0-NYA2A000
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

88Q1111-B0-NYA2A000

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

88Q1111-B0-NYA2A000
88Q1111-B0-NYA2A000


製品仕様情報

  • Fail Safe Mode
    Yes
  • I/O Voltage 範囲
    1.8 V~3.3 V
  • I/O Voltage
    2.5 V
  • Number of pins
    40
  • Sleep/Wake
    TC10, LPSD
  • Temperature Range 範囲
    -40 °C~125 °C
  • ファミリー
    88Q111x
  • 特長
    802.1AS-Rev
  • 製品カテゴリ
    PHY
  • 認定
    AEC-Q100 Grade 1

OPN
88Q1111-B0-NYA2A000
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ