Fail Safe ModeYes
-
I/O Voltage 範囲1.8 V~3.3 V
-
I/O Voltage2.5 V
-
Number of pins40
-
Sleep/WakeTC10, LPSD
-
Temperature Range 範囲-40 °C~125 °C
-
ファミリー88Q1010
-
特長802.1AS-Rev
-
製品カテゴリPHY
-
認定AEC-Q100 Grade 1
| 推奨 | |
|
OPN
|
88Q1010-B0-NYA2A000 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-40 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-VQFN-40 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.