6EDM2003L06-F06
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (Off)10.4 V
-
VBS UVLO (On)12.1 V
-
VCC UVLO (Off)10.4 V
-
VCC UVLO (On)12.1 V
-
コンフィギュレーションThree-Phase
-
チャネル6
-
伝搬遅延オフ560 ns
-
伝搬遅延オン555 ns
-
入力 Vcc 範囲13 V~17.5 V
-
出力電流 (Sink)0.245 A
-
出力電流 (Source)0.053 A
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
製品名6EDM2003L06-F06
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
6EDM2003L06F06X7SA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 600 V Thin-film-SOI-technology
- Tolerant to -Vs 50V transient spike
- Integrated bootstrap functionality
- CMOS and LSTTL compatible input
- Interlock to prevent shoot-through
- OCP and UVLO protection
- Shut down of all switches during error
- 65 µs delay for fault clear after OCP
利点
- Integrated BS diode for cost savings
- 50 V -VS for increased reliability
- Integrated protection for cost saving
- UVLO protection at low supply voltage
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.