6EDL04I065PR
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (On)11.7 V
-
VBS UVLO (Off)9.8 V
-
コンフィギュレーションThree-Phase
-
チャネル6
-
パッケージPG-TSSOP-25
-
伝搬遅延オフ490 ns
-
伝搬遅延オン490 ns
-
入力 Vcc 範囲13 V~17.5 V
-
出力電流 (Sink)0.375 A
-
出力電流 (Source)0.165 A
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
認定Industrial
-
電圧クラス650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
6EDL04I065PRXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TSSOP-25 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TSSOP-25 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Infineon thin-film-SOI-technology
- Maximum blocking voltage +650 V
- Output current +0.165 A/-0.375 A
- Integrated Bootstrap Diode
- Neg. Vs immunity up to -50 V
- Over current & under voltage detection
- Programmable delay for fault clear time
- Cross-conduction prevention
利点
- Smallest footprint package solution
- Higher efficiency
- Increased reliability
- Higher breakdown voltage (650 V)
- Easy of design
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.