5962R2321301VXC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースParallel
-
デバイスの重量1716.9 mg
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーF-RAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げAu
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128K x 16
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
5962R2321301VXCBDSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | CERAMIC-TSOP-44 (002-33895) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | CERAMIC-TSOP-44 (002-33895) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2Mbit density (128K x 16)
- 10-trillon read/write cycle endurance
- 120 years data retention at +85°C
- Extremely low programming voltage (2V)
- Low operating current (20 mA max)
- DLAM QML-V qualified SMD 5962-23213 (1 and 2Mb F-RAM)
- Radiation performance
- TID: > 150 Krad (Si)
- SEL: > 96 MeV.cm2/mg [LET] @ 115°C
- SEU: IMMUNE
- SEFI: 5.35e-5 err/dev.day (standby mode)
- SEFI: IMMUNE (sleep mode)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.