5962R2320601VXA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
SEE81.9
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
コンフィギュレーションHigh-side and low-side
-
チャネル2
-
パッケージ24-Lead Flatpack
-
出力電圧 (最大)6.5 V
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
製品カテゴリBuck Controller
-
認定QMLV
-
電源電圧 範囲4.75 V~17.1 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Wide supply range
- Wide load output range
- Integrated 5 V half bridge gate driver
- Integrated fault protections
- DLA qualified to MIL-PRF-38535
- Single event effect (SEE) hardened
- Radiation tolerant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.