これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
4DIR1400HA
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

4DIR1400HA

生産終了
Quad-channel digital isolator 4DIR1400HA in DSO-16 wide-body package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

4DIR1400HA
4DIR1400HA


製品仕様情報

  • CMTIのkV/μs
    100
  • Viso
    5700 V
  • Vout絶縁電源電圧 範囲
    2.5 V~6.5 V
  • チャネル構成
    3+1
  • デフォルトの出力状態
    Low
  • データレート
    40 Mbps
  • マーケティングの優先順位
    10
  • 出力イネーブル
    Active High

OPN
4DIR1400HAXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
The 4DIR1400HA (with 3 forward channels) is AEC-Q100 qualified and provides robust reinforced isolation for high-voltage automotive applications. Four data channels allow for simplified and high-power density designs and improve system efficiency with low power consumption. With a wide supply voltage range, active-high output enable, and default low output state, it is a perfect fit for SMPS applications where reinforced isolation is required.

特長

  • Data rates up to 40 Mbps
  • Supply voltage: 2.7 V – 6.5 V
  • VISOof 5700VRMS
  • Low current consumption 6.4 mA @ 1 Mbps
  • CMTI: 100 kV/µs (min)
  • Operating temperature: -40 to 125°C

利点

  • High immunity against system noise
  • Higher system efficiency
  • Reliable high default output state
  • Simplified system certification
  • Easy device replacement
  • Alternative sourcing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ