30SCLJQ030SCSB
Active and preferred
RoHS対応

30SCLJQ030SCSB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

30SCLJQ030SCSB
30SCLJQ030SCSB


製品仕様情報

  • IF(AV) (最大)
    30 A
  • IRM (最大)
    0.13 mA
  • RthJC (最大)
    1.75 °C/W
  • VFM (@25°C) (最大)
    0.61 V
  • VFM (@125°C) (最大)
    0.55 V
  • VR (最大)
    30 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 製品カテゴリ
    HiRel Schottky Diodes
  • 言語
    SPICE
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 LF, Au lead finish
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 LF, Au lead finish
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR HiRel's 30SCLJQ030SCSB is a 30A 30V common cathode configuration Schottky diode in a SMD-0.5 package, lead attached and formed. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, along with JANS level screening make this device reliable for space applications and other harsh environments.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ