2N7002
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

2N7002

N-channel enhancement mode Field-Effect Transistor (FET), 60V, SOT-23
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    13 pF
  • Coss
    4.1 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    0.3 A
  • IDpuls (最大)
    1.2 A
  • Ptot (最大)
    0.5 W
  • QG (typ @10V)
    0.4 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3000 mΩ
  • RthJA (最大)
    250 K/W
  • Special Features
    Small Signal
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    1.5 V~2.5 V
  • VGS(th)
    2.1 V
  • パッケージ
    SOT-23
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
2N7002H6327XTSA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The 2N7002 is an n-channel enhancement mode MOSFET in a small surface mount package with superior switching performance. This product is particularly suited for low-voltage, low-current applications.

特長

  • Enhancement mode
  • Logic Level
  • Avalanche rated
  • Fast switching
  • Pb-free lead-plating
RoHS compliant
  • Halogen-free
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ