2EDR3147XQE
製品仕様情報
-
VBS UVLO (Off)14.75 V
-
VBS UVLO (On)16 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル2
-
パッケージPG-DSO-14-79
-
伝搬遅延オフ39 ns
-
伝搬遅延オン39 ns
-
入力 Vcc 範囲-0.3 V~17 V
-
出力電流 (Sink)6.5 A
-
出力電流 (Source)6 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Reinforced
-
製品名2EDR3147XQE
-
認定AEC-Q100
-
電圧クラス2300 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EDR3147XQEXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | PG-LDSO-14 | |
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 1500 | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | N/A |
| 防湿梱包 | DRY | DRY |
| 鉛フリー | Yes | No |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
ID
|
- |
| ウェハ製造国 |
DE
|
- |
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-LDSO-14 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- For up to 2300 V Switches
- 2300 V input-output functional isolation
- Galvanically isolated coreless xformer
- 35 V abs. max. output supply voltage
- Up to 17 V input supply voltage
- 39 ns typ propogation delay
- 16 V / 14.75 V UVLO protection
- CTI 600 Package with 8mm creepage
- Enable Pin
- Product validation according to AEC-Q100
利点
- Strong 6.5 A output stage
- Best-in-class CMTI of > 200 kV/µs
- 8 mm input-to-output
- 3.3 mm ch-to-ch
- Part-to-part prop delay skew+ of 8 ns max
- Ch-to-ch prop delay skew of 5 ns max
- IEC 60747-17 (planned), UL 1577
- VIORM = 1767 V (peak, reinforced)
- VISO = 5.7 kV (rms) for 1 min
- UVLO options for GaN, Si, IGBT, SiC
- Pin-to-pin package option
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.