VBS UVLO (On)4.2 V
-
VBS UVLO (Off)3.9 V
-
コンフィギュレーションLow-side
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ19 ns
-
伝搬遅延オン19 ns
-
入力 Vcc 範囲4.2 V~20 V
-
出力電流 (Sink)4 A
-
出力電流 (Source)4 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Industrial
-
電圧クラス20 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EDN7434FXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Up to ±5 A source/sink currents
- 19 ns typ. propagation delay
- +6/-4 ns propagation delay accuracy
- 1.8 µs output start-up time
- 500 ns output shut-down time
- Active output voltage clamping
- 5 A reverse current robustness
- 4 V and 8 V UVLO options
- Package options:8-pin DSO, TSSOP, WSON
- 6-pin SOT23
利点
- High power efficiency
- Instant FETs protection in abnormal op
- Safety margin drives pulse transformer
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.