2EDL901G3
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Iout (最大)1.6 A
-
チャネル2
-
トポロジーDual-floating channels
-
パッケージTSNP-16 (3 mm x 3 mm)
-
入力 Vcc 範囲3.8 V~13.2 V
-
入力電圧 範囲3.8 V~13.2 V
-
出力数2
-
出力電圧 範囲0 V~5.5 V
-
出力電流 (最大)1.6 A
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EDL901G3XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TSNP-16 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TSNP-16 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- デュアルチャネル フローティング出力ゲートドライバ
- 1.6 Aのソース電流と6 Aのシンク電流を駆動可能
- 設定可能なデッドタイムまたはターンオン遅延
- 内蔵電流検出アンプ
- 設定可能な動作モード
- 各出力チャネルに4 V〜13.2 Vの電源を供給可能
- 両方の出力駆動電圧に5 Vゲートクランプを内蔵
利点
- 幅広い電源トポロジーに対応
- コンパクトで熱的に優れたソリューション
- 高出力アプリケーションに適しています
- 多くのお客様の要件に柔軟に対応
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.