VBS UVLO5.75 V
-
VCC UVLO7 V
-
コンフィギュレーションHigh-side and low-side
-
チャネル2
-
パッケージPG-VSON-10
-
伝搬遅延オフ45 ns
-
伝搬遅延オン45 ns
-
入力 Vcc 範囲8 V~17 V
-
出力電流 (Sink)5 A, 6 A
-
出力電流 (Source)3 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス120 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EDL8123G3CXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Differential input for superb robustness with inherent shoot-through protection
- 3 A source current capability for both high side and low side drivers
- Strong 5 A high side / 6 A low side sink current capability
- On chip boot strap diode
- Fast switching frequency
- Low dead-time losses
- -8 V/+15 V common mode rejection
- Small 3 mm x 3 mm SON package
- Lead free RoHS compliant package
利点
- High power density
- High efficiency
- Strong MOSFET reliability
- High efficiency
- Strong MOSFET reliability
- Robust operation
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.