2EDL05I06BF
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

2EDL05I06BF

600 V half-bridge gate driver IC with integrated bootstrap diode
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2EDL05I06BF
2EDL05I06BF
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    10.7 V
  • VBS UVLO (On)
    11.6 V
  • VCC UVLO (Off)
    11.6 V
  • VCC UVLO (On)
    12.5 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    400 ns
  • 伝搬遅延オン
    420 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    13 V~17.5 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.7 A
  • 出力電流 (Source)
    0.36 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
2EDL05I06BFXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ Compact - Optimized 600 V half-bridge gate driver IC with LS-SOI technology to control IGBTs .

特長

  • Individual control circuits
  • Undervoltage supply detect. filter
  • All inputs clamped by diodes
  • Off line gate clamping function
  • Asym. undervolt. lockout thresholds
  • Insensitivity of the bridge output
  • *to neg. transient voltages < -50 V
  • Ultra fast bootstrap diode

利点

  • Space saving package
  • Improved energy efficiency

図

Circuit_diagram_2EDL05x06Py
Circuit_diagram_2EDL05x06Py
Circuit_diagram_2EDL05x06Py
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ