2EDF7258G
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
RDSON_H(標準) 範囲0.93 Ω~1.6 Ω
-
RDSON_L(標準) 範囲0.36 Ω~0.62 Ω
-
RthJA46 K/W
-
VBS UVLO 範囲3.9 V~4.2 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
パッケージPG-VSON-14
-
伝搬遅延オフ36 ns
-
伝搬遅延オン38 ns
-
出力電圧 範囲4.5 V~20 V
-
出力電流 範囲5 A~9 A
-
絶縁方式Galvanic Isolation - Reinforced
-
認定Industrial
-
電圧クラス300 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EDF7258GXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- デュアル チャネル絶縁ゲート ドライバ
- 入出力間絶縁300 Vrms
- 堅牢な100 V/ns CMTI
- 強力な出力段5 A / 9 A
- 38 nsの短い伝播遅延
- 入出力伝搬遅延+9 / -5 ns
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 回復時間2 µs未満
- 出力クランプしきい値1.2 V
- 13ピンSONパッケージ (4x4 mm)
- エクスポーズド パッドによる高い放熱性10 K/W Rthjb
利点
- コンパクトで熱処理能力に優れたソリューション
- 堅牢な絶縁
- 細かなタイミング制御により高効率を実現
- 高スイッチング周波数においても高い信頼性を実現
- PMOSソースによりターンオン効率が向上
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.