2ED300C17-S
アクティブ
RoHS対応

2ED300C17-S

Dual-channel IGBT Gate Driver board

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2ED300C17-S
2ED300C17-S


製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 出力電流 (Source)
    30 A
  • 出力電流 (Sink)
    30 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Reinforced
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    1700 V

OPN
2ED300C17SROHSBPSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ AG-EICE
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 12
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EICE
パッケージ名 -
梱包サイズ 12
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
EiceDRIVER™ Safe - Dual-channel IGBT gate driver board for Infineon IGBT modules up to 1700 V with reinforced isolation.

特長

  • High peak output current of 30 A
  • Integrated DC-DC SMPS
  • Outstanding protection features
  • 5 kV iso. test perfor. as 100% test
  • High electromagnetic compatibility
  • Half-bridge and direct mode
  • Soft shut down in fault conditions
  • Temperature range -25°C/85°C

図

Circuit_diagram_2ED300C17-S
Circuit_diagram_2ED300C17-S
Circuit_diagram_2ED300C17-S
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ