2ED28073J06F
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

2ED28073J06F

600 V half-bridge Gate Driver IC with integrated bootstrap diode (BSD)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2ED28073J06F
2ED28073J06F


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    7.7 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    530 ns
  • 伝搬遅延オン
    530 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.08 A
  • 出力電流 (Source)
    0.02 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 製品名
    2ED28073J06F
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
2ED28073J06FXUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
DE,TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
DE,TW
600 V half-bridge gate driver IC with integrated bootstrap diode with typical 0.02 A source and 0.08 A sink currents in DSO-8 package for driving MOSFETs including fast body diode CoolMOS PFD7 super junction MOSFETs and IGBTs.This is a high-voltage, high-speed power driver with dependent high and low side referenced output channels. Proprietary HVIC and latch immune CMOS technologies enable ruggedized monolithic construction. The logic input is compatible with standard CMOS or LSTTL output.

特長

  • Neg. VS transient immunity of 70 V
  • Lower di/dt gate driver
  • Floating channel for bootstrap op.
  • Op. voltages (VS node) < + 600 V
  • Max. bootstrap volt. + 625 V
  • Integrated bootstrap diode
  • Integrated shoot-through protection
  • Integrated short pulse
  • Independent under voltage lockout
  • Schmitt trigger inputs
  • 3.3, 5 & 15 V input logic compatib.
  • Maximum supply voltage of 25 V

利点

  • Better noise immunity
  • Optimized low di/dt output stage
  • Reduced BOM cost
  • -70 V negative VS
  • Increased reliability / robustness
  • Latch-up immune increased reliability
  • Flexible, small PCB footprint
  • Easy to use device

図

Application_Block_half_bridge
Application_Block_half_bridge
Application_Block_half_bridge
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ