VBS UVLO (Off)8.3 V
-
VBS UVLO (On)9.1 V
-
VCC UVLO (Off)8.3 V
-
VCC UVLO (On)9.1 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ300 ns
-
伝搬遅延オン310 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~17.5 V
-
出力電流 (Sink)0.7 A
-
出力電流 (Source)0.36 A
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
製品名2ED2304S06F
-
認定Industrial
-
電圧クラス650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2ED2304S06FXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Thin-film-SOI-technology
- Operational to +650 V offset volt.
- Integr. ultra-fast bootstrap diode
- Output source current capa. +0.36 A
- Output sink current capa. -0.7 A
- Tolerant to neg. transient volt.
- Gate drive supply: 10 V to 20 V
- Independent under-voltage lockout
- Short propagation delay
- Schmitt trigger inputs
- 3.3, 5 & 15 V input logic compatib.
- DSO-8, RoHS compliant package
利点
- Integrated bootstrap diode
- Reduced BOM cost
- Increased reliability
- Robustness
- 50% lower level shift losses
- Lower temperature operation
- Higher reliability
- Latch-up immune increased reliability
- Flexible, small PCB footprint
- Easy to use device
- IRS2304
- IR2304 footprint compatibility
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.