2ED21064S06J
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

2ED21064S06J

650 V, 0.7 A high-side and low-side gate driver with integrated bootstrap diode in DSO-14 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2ED21064S06J
2ED21064S06J
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    8.2 V
  • VBS UVLO (Off)
    7.2 V
  • VCC UVLO (On)
    9.1 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    200 ns
  • 伝搬遅延オン
    200 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    0.29 A
  • 出力電流 (Sink)
    0.7 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
  • 製品名
    2ED21064S06J
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    650 V

OPN
2ED21064S06JXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY,TH
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY,TH
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
650 V high and low side high speed power MOSFET and IGBT gate driver with typical 0.29 source current, and 0.7 sink current in DSO-14 package. The smaller DSO-8 package version is also available: 2ED2106S06F .Based on Infineon’s SOI-technology , having excellent ruggedness and noise immunity against negative transient voltages on VS pin. No parasitic thyristor structures present in the device, hence no parasitic latch up at all temperature and voltage conditions.

特長

  • Op. voltages (VS node) < + 650 V
  • Neg. VS transient immunity of 100 V
  • Integr. ultra-fast bootstrap diode
  • Floating channel for bootstrap op.
  • High and low voltage pins seperated
  • Separate logic and power ground
  • Independent UVLO for both channels
  • 200 ns propagation delay
  • HIN, LIN logic input
  • Maximum supply voltage of 25 V
  • Logic op. up to –11 V on VS Pin
  • Neg. voltage tol. on inputs of –5 V

利点

  • Integrated bootstrap diode
  • Space saving
  • Reduced BOM cost
  • Smaller PCB at lower cost
  • Simpler design
  • 50% lower level-shift losses
  • Excellent ruggedness
  • Excellent noise immunity

図

Connection_2ED218x
Connection_2ED218x
Connection_2ED218x
Block_2ED21064S06J
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ