1EDN7550U
製品仕様情報
-
VBS UVLO (On)4.2 V
-
VBS UVLO (Off)3.9 V
-
VCC UVLO (Off)3.9 V
-
VCC UVLO (On)4.2 V
-
コンフィギュレーションLow-side, High-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-TSNP-6-13
-
伝搬遅延オフ45 ns
-
伝搬遅延オン45 ns
-
入力 Vcc 範囲4.2 V~20 V
-
出力電流 (Source)4 A
-
出力電流 (Sink)8 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Industrial
-
電圧クラス200 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
1EDN7550UXTSA1 | 1EDN7550UXTSA2 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 7500 | 6000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
MY
|
CN
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
特長
- Differential inputs for mode robustness
- 4A source current
- 8A sink current
- Separate source/sink outputs
- Low-ohmic output stage
- 29ns input minimum pulse width
- 5A robustness for reverse current
- 4V UVLO version
- TSNP-6 package
利点
- Robust
- PCB layout flexibility
- High power density
- Short time to market
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.