1EDN7550B
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

1EDN7550B

1-channel non-isolated gate-driver IC family with truly differential inputs
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1EDN7550B
1EDN7550B
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    4.2 V
  • VBS UVLO (Off)
    3.9 V
  • VCC UVLO (On)
    4.2 V
  • VCC UVLO (Off)
    3.9 V
  • コンフィギュレーション
    Low-side, High-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    PG-SOT-23-6
  • 伝搬遅延オフ
    45 ns
  • 伝搬遅延オン
    45 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    4.2 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    8 A
  • 出力電流 (Source)
    4 A
  • 絶縁方式
    Non-isolated
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    200 V

OPN
1EDN7550BXTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The 1EDN7550B is a non-isolated gate-driver IC and available in a small SOT-23 package. It has truly differential inputs enabling cost-effective solutions with exceptional power density in:Boost-PFC with Kelvin-source MOSFETsSynchronous rectification stagesDesigns with long distance between control IC and gate-driver ICBuck-boost convertersLow- and medium-voltage half-bridgesHigh density 48V to 12V intermediate bus converter

特長

  • Differential inputs for mode robustness
  • 4A source current
  • 8A sink current
  • Separate source/sink outputs
  • Low-ohmic output stage
  • 29ns input minimum pulse width
  • 5A robustness for reverse current
  • 4V UVLO version
  • SOT-23 package

利点

  • Robust
  • PCB layout flexibility
  • High power density
  • Short time to market
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ