Currently planned availability until at least2038
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
ファミリーEiceDRIVER™ isolated gate driver ICs for EV
-
伝搬遅延オフ60 ns
-
伝搬遅延オン60 ns
-
入力 Vcc 範囲4.55 V~5.5 V
-
出力電流 (Sink)20 A
-
出力電流 (Source)20 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Reinforced
-
認定Automotive
-
電圧クラス1200 V
|
OPN
|
1EDI3050ASXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 最大1200V
- 統合SPI機能
- CMTI最大150V/ns
- 6.8kV強化絶縁(DIN VDE)
- 統合ブースター(最大20Aピーク)
- Integr.フライバックコントローラ(2%精度)
- 両側の安全入力
- 伝搬遅延60ns(typi
- 統合デュアル12ビットADC
- 冗長DESATおよびOCP保護
- Gateおよび出力段監視
- ISO26262 SEooCにより、ASIL B
利点
- 高い構成可能性
- 簡単なプラットフォーム開発
- 最高のシステム効率をサポート
- 内線を節約します。絶縁型電源
- システムレベルでASIL Dをサポート
- Easy FMEDA解析
- Easy System Safety Architecture
- パラレルスイッチのデュアル監視
- パラレルスイッチ用デュアルクランプ
- AEC-Q100認定
- コンパクトDSO-36ファインピッチパッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.