コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-DSO-20
-
ファミリーEiceDRIVER™ isolated gate driver ICs for EV
-
伝搬遅延オフ60 ns
-
伝搬遅延オン60 ns
-
入力 Vcc 範囲3 V~5.5 V
-
出力電流 (Source)20 A
-
出力電流 (Sink)20 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Reinforced
-
認定Automotive
-
電圧クラス1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1EDI3033ASXUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2034 | |
| 発売開始日 | 07/2021 | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2034 |
| 発売開始日 | 07/2021 |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- シングルちゃん。絶縁型SiC MOSFETドライバ
- 最大1200V
- 高いCMTI最大150V/ns
- 8kV 基本絶縁
- 6.8kV強化絶縁体
- 基本および強化絶縁性
- 伝搬遅延 60ns 標準
- ユニポーラスイッチング
- DCリンク用統合12ビットADC
- ASIL B(D)
- Advanced driver diagnosis
利点
- 使いやすい事前設定不要
- ピン互換性=簡単なスイッチbnバリアント
- ASIL Dによる安全偉業&ISO26262 compl
- 削減されたBoMおよびPCBスペース->コンパクトデザイン
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.