VBS UVLO (Off)7 V
-
VBS UVLO (On)8 V
-
VCC UVLO (On)2.85 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
伝搬遅延オフ45 ns
-
伝搬遅延オン45 ns
-
入力 Vcc 範囲3 V~15 V
-
出力電流 (Sink)9.8 A
-
出力電流 (Source)5.4 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Functional
-
製品名1EDB8275F
-
認定Industrial
-
電圧クラス650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1EDB8275FXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 3 kV galvanic isolation
- UL 1577 certification
- 300 V/ns CMTI
- Low output impedance
- +6/-4 ns propagation delay accuracy
- 20 ns (typ.) output clamping speed
利点
- High immunity against switching noise
- Shoot-through protection during start-up
- Low MOSFET switching-losses
- Low dead-time losses
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.