1ED44176N01F
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (On)11.9 V
-
VCC UVLO (Off)11.4 V
-
コンフィギュレーションLow-side
-
チャネル1
-
伝搬遅延オフ50 ns
-
伝搬遅延オン50 ns
-
入力 Vcc 範囲12.7 V~25 V
-
出力電流 (Source)0.8 A
-
出力電流 (Sink)1.75 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
製品名1ED44176N01F
-
認定Industrial
-
電圧クラス25 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1ED44176N01FXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
特長
- 0.5 V Over-current threshold
- Over-current detection
- Single pin fault output & enable
- Programmable fault clear time
- Under voltage lockout
- CMOS Schmitt-triggered inputs
- 3.3, 5 & 15 V input logic compatib.
- Output in phase with input
- Separate logic and power ground
- 2 kV ESD HBM
利点
- Integrated over-current protection
- Single-pin fault output
- Enable function
- Space and cost savings
- OCP threshold tolerance of ±5%
- Provides accurate sensing
- Flexible fault clear time set-up
- Under-voltage lock out for protection
- Industry standard package
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.