1ED44175N01B
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

1ED44175N01B

25 V single-channel low-side gate driver with integrated over-current protection (OCP), fault reporting and enable functionality
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1ED44175N01B
1ED44175N01B
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    11.9 V
  • VBS UVLO (Off)
    11 V
  • VCC UVLO (Off)
    11 V
  • VCC UVLO (On)
    11.9 V
  • コンフィギュレーション
    Low-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    PG-SOT23-6
  • 伝搬遅延オフ
    50 ns
  • 伝搬遅延オン
    50 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    12.7 V~25 V
  • 出力電流 (Sink)
    2.6 A
  • 出力電流 (Source)
    2.6 A
  • 絶縁方式
    Non-isolated
  • 製品名
    1ED44175N01B
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    25 V

OPN
1ED44175N01BXTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 25 V single-channel low-side non-inverting gate driver IC with typical 2.6 A source and sink currents in a tiny 6-lead PG-SOT23 package enabled by combining the fault output and enable functions into a single pin.It offers cost and space savings by an integrated comparator and enables a robust monolithic design through our proprietary latch immune CMOS technologies while realizing best-in-class fault reporting accuracy .

特長

  • -0.246 V over-current threshold
  • Over-current detection
  • Single pin fault output & enable
  • Programmable fault clear time
  • Wide supply voltage 25 V Vcc max
  • Under voltage lockout for IGBTs
  • CMOS Schmitt-triggered inputs
  • 3.3, 5 & 15 V input logic compatib.
  • Output in phase with input
  • -10 Vdc neg. input capab. of OCPpin
  • 3 kV ESD HBM

利点

  • Integrated over-current protection
  • Single-pin fault output
  • Enable function
  • Space and cost savings
  • OCP threshold tolerance of ±5%
  • Provides accurate sensing
  • Flexible fault clear time set-up
  • Under-voltage lock out for protection
  • Industry standard package

図

Connection_1ED44175N01B
Connection_1ED44175N01B
Connection_1ED44175N01B
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ