1ED3322MC12N
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
PD アウト810 mW
-
RDSON_H(最大)1.3 Ω
-
RDSON_H(標準)0.79 Ω
-
RDSON_L (最大)0.85 Ω
-
RDSON_L(標準)0.51 Ω
-
RthJA71.4 K/W
-
VBS UVLO (Off)12.6 V
-
VBS UVLO (On)13.6 V
-
コンフィギュレーションVDE-11, High-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-DSO-16
-
伝搬遅延オフ85 ns
-
伝搬遅延オン85 ns
-
出力電流 (Source)6 A
-
出力電流 (Sink)8.5 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Reinforced
-
製品名1ED3322MC12N
-
認定Industrial
-
電圧クラス2300 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1ED3322MC12NXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Single channel isolated gate driver
- For up to 2300 V Si & SiC switches
- Galv. isolated coreless transformer
- +6A/-8.5A typ sink/source peak out.
- Precise VCEsat detection (DESAT)
- 40 V absolute max. output voltage
- 85 ns propagation delay
- High CMTI >300 kV/μs
- Separate source and sink outpugts
- Short-circuit clamping
- Active Miller Clamp
- DSO-16 300 mil wide-body package
利点
- Integrated filters
- For usage at high ambient temperature
- For usage in fast switching applications
- Tight part-to-part propagation delay
- Improving system efficiency
- Decreasing harmonic distortion
- Enable superior application safety
- High isolation capability
- For 1500 V DC solar inverter application
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.