1ED3012MC12I
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (Off)12.55 V
-
VBS UVLO (On)13.6 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-LDSO-6
-
伝搬遅延オフ30 ns
-
伝搬遅延オン40 ns
-
出力電流 (Source)6 A
-
出力電流 (Sink)6.5 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Reinforced, Reinforced galvanic
-
製品名1ED3012MC12I
-
認定Industrial
-
電圧クラス2300 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1ED3012MC12IXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- For up to 2300 V SiC MOSFET Switches
- 2300 V funct. offset volt. capable
- Galv. isolated coreless transformer
- 35 V abs. max. output supply voltage
- 5.5 to 15 mA input diode forward current
- 12.5 / 13.6 V UVLO protection
- CTI 600 Package with 8 mm creepage
- Pin-to-pin with Opto Devices on Market
- Opto-compatible input
利点
- Best-in-class propogation delay of 40 ns
- Strong 6.5 A / 6 A output stage
- Best-in-class CMTI of > 300 kV/µs
- 10 ns max part-to-part prop. delay skew
- -18 V Max Reverse Input V
- IEC 60747-17 (planned), UL 1577
- VIORM = 1767 V (peak, reinforced)
- VISO = 6.84 kV (rms) for 1 second
- VISO = 5.7 kV (rms) for 1 min
- UVLO options for Si, IGBT, SiC
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.