1ED21471S65F
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (On)10 V
-
VBS UVLO (Off)8.7 V
-
VCC UVLO (On)10 V
-
VCC UVLO (Off)8.7 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-DSO-8
-
伝搬遅延オフ55 ns
-
伝搬遅延オン55 ns
-
入力 Vcc 範囲10.8 V~22 V
-
出力電流 (Sink)4 A
-
出力電流 (Source)4 A
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
認定Industrial
-
電圧クラス650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1ED21471S65FXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Infineon thin-film-SOI-technology
- Maximum blocking voltage +650 V
- Output source/sink current +4 A/ -4 A
- Maximum supply voltage of 25 V
- Integrated Bootstrap Diode
- Negative VS transient immunity of 100 V
- Over current & under voltage protection
- Multi-function RFE pin functionality
- Less than 100 ns propagation delay
- DSO-8 package
- RoHS compliant
利点
- Excellent ruggedness and noise immunity
- High current output stage
- Power switch protection integrated
- Fault feedback provided
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.