コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-DSO-20
-
伝搬遅延オフ165 ns
-
伝搬遅延オン170 ns
-
入力 Vcc 範囲4.5 V~5.5 V
-
出力電流 (Source)2 A
-
出力電流 (最大)2.1 A
-
出力電流 (Sink)2 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Basic
-
製品名1ED020I12FA2
-
認定Automotive
-
電圧クラス1200 V
特長
- コアレストランス絶縁型ドライバ
- DIN EN 60747-5-2に準拠した基本絶縁、保留中
- 統合保護機能
- 高い周囲温度での動作に適しています
- Automotive Qualified
- 2Aレールツーレール出力
- V(cesat)-detection
- アクティブミラークランプ
利点
- コスト効率の高い技術
- コンパクトな設計
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.