コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-DSO-14
-
ファミリーEiceDRIVER™ isolated gate driver ICs for EV
-
伝搬遅延オフ10 ns
-
伝搬遅延オン10 ns
-
入力 Vcc 範囲13 V~18 V
-
出力電流 (Source)15 A, 15 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Automotive
-
電圧クラス40 V
特長
- シングルちゃんね。IGBT / MOSFET ゲート ドライバ
- IGBT クラス 650 V /800A & 1200 V/400A
- 低伝搬遅延
- 個別のターンオン/ターンオフ信号 pathes
- 負のターンオフ バイアス
- 14 ピン PG-DSO-14 露出した緑色のパッケージ
利点
- アクティブ短絡プランのサポート
- システム上のASIL C/Dのコスト効率実装
- 大幅なPCB面積節約
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.