SG-XFWLP-10-1

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    SG
  • パッケージ ファミリー
    SG-XFWLP
  • 端子
    10
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    0.762
  • ボディ幅 (mm)
    1.56
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.315

イメージギャラリー

SG-XFWLP-10-1_Package Outline
パッケージ外形の画像 - SG-XFWLP-10-1
SG-XFWLP-10-1_Package Outline
SG-XFWLP-10-1_Footprint Drawing
SG-XFWLP-10-1_Tape and Reel
ドキュメントと図面