WLCSP-9 (002-21607)

SG-XFWLB-9-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    SG
  • パッケージ ファミリー
    SG-XFWLB
  • 端子
    9
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    1.346
  • ボディ幅 (mm)
    1.346
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.4
インフィニオンのウェハレベルボールグリッドアレイパッケージ(WLB)は、さまざまなファミリーとして提供されています。 非常に薄い(V)、非常に薄い(W)、超薄型(U)、および非常に薄い(X)バージョンがあります。 代替および従来の名称には、組み込みWLB(eWLB)、ウェーハレベルチップスケールパッケージ(WLCSP)、またはウェーハレベルボールグリッドアレイ(WLBGA)パッケージがあります。 内蔵されたWLBは、長方形または正方形の最小プラスチック金型本体を特長としています。 これらは、シリコンダイ上にわずかに伸びるファンイン/ファンアウト再配線層を備えたチップスケールパッケージです。 はんだ付け済みのボール形状の端子により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 代表的な製品は、レーダーセンサー、マイクロコントローラー、磁気センサーなどです。

イメージギャラリー

SG-XFWLB-9-800_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - SG-XFWLB-9-800
SG-XFWLB-9-800_Footprint Drawing
SG-XFWLB-9-800_Package Outline
SG-XFWLB-9-800_Tape and Reel
ドキュメントと図面