SG-UFWLL-6-1

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    SG
  • パッケージ ファミリー
    SG-UFWLL
  • 端子
    6
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    2.5
  • ボディ幅 (mm)
    1.5
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.5

イメージギャラリー

SG-UFWLL-6-1_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - SG-UFWLL-6-1
SG-UFWLL-6-1_Footprint Drawing
ドキュメントと図面