パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-WRTFN
  • 端子
    9
  • バリアント
    2
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    5.0
  • ボディ幅 (mm)
    6.0
  • 最小端子ピッチ ()
    0.0

イメージギャラリー

PG-WRTFN-9-2_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-WRTFN-9-2
PG-WRTFN-9-2_Footprint Drawing
PG-WRTFN-9-2_Package Outline
ドキュメントと図面